LM74900Q1EVM

LM74900-Q1 – Evaluierungsmodul für Idealdiodenregler

LM74900Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM74900-Q1 Evaluierungsmodul evaluiert den Betrieb und die Leistung des Ideale-Diode-Reglers LM74900-Q1 in Verpolungsschutz-Batterieanwendungen. Dieses Evaluierungsmodul demonstriert, wie der LM74900-Q1 zwei Back-N-Kanal-Leistungs-MOSFETs steuert, um einen idealen Dioden-Gleichrichter mit EIN-/AUS-Regelung des Strompfads, Überstrom- und Überspannungsschutz zu emulieren.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich 3 bis 65 V
  • Einstellbarer Überstromschutz von 5 bis 10 A über integrierte Jumper
  • Programmierbarer Schutzschalter-Timer analoger Stromüberwachungsausgang
  • LED-Statusanzeige für Fehleranzeige
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74900-Q1 Ideal für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Leistungsschalter, Unter- und Überspannungsschu LM74910-Q1 Perfekt für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Schutzschalter, ACS mit 200 kHz sowie Unter- LM74910H-Q1 Ideale Diode für die Automobilindustrie mit Leistungsschalter, 200-kHz-ACS, Unter- und Überspannungs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74900Q1EVM — LM74900-Q1 Evaluierungsmodul für Ideale-Diode-Regler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74900Q1EVM LM74900-Q1 Evaluierungsmodul für Ideale-Diode-Regler

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM74900Q1EVM Evaluation Module for LM749x0-Q1 Ideal Diode Controller (Rev. A) PDF | HTML 03.07.2023
Zertifikat LM74900Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 01.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos