LM74912Q1EVM

LM74900-Q1 – Evaluierungsmodul für Idealdiodenregler

LM74912Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM74912-Q1 Evaluierungsmodul evaluiert den Betrieb und die Leistung des Ideale-Diode-Reglers LM74912-Q1 in Verpolungsschutz-Batterieanwendungen. Dieses Evaluierungsmodul demonstriert, wie der LM74912-Q1 zwei Back-N-Kanal-Leistungs-MOSFETs steuert, um einen idealen Dioden-Gleichrichter mit EIN-/AUS-Regelung des Strompfads, Überstrom- und Überspannungsschutz zu emulieren.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich 3 bis 65 V
  • Schutz gegen Kurzschluss am Ausgang mit einstellbarer Strombegrenzung über RSET und RISCP auf 14 A
  • Auswahl des ENERGIESPAR-Modus, der einen extrem niedrigen Ruhestromverbrauch ermöglicht
  • LED-Anzeige für die Fehleranzeige und zur Erkennung des EIN-/AUS-Zustands des Ausgangs
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74912-Q1 Ideal für die Automobilindustrie geeignete Diode mit integriertem Überspannungs- und Kurzschlussschu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74912Q1EVM — LM74912-Q1 evaluation module for ideal diode controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74912Q1EVM LM74912-Q1 evaluation module for ideal diode controller

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM74912Q1EVM Evaluation Module for LM74912-Q1 Ideal Diode Controller PDF | HTML 18.07.2023
Zertifikat LM74912Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos