LM74930Q1EVM

LM74930Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM74930-Q1-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform für die Evaluierung der Funktion und Leistung des idealen Diodencontrollers LM74930-Q1 in Anwendungen mit Batterie-Verpolungsschutz. Das LM74930Q1EVM demonstriert, wie sich mit dem LM74930-Q1 zwei N-Kanal-Leistungs-MOSFETs in Back-to-Back-Konfiguration steuern lassen, um einen idealen Diodengleichrichter mit Überspannungsbegrenzer, Leistungsschalter und Überspannungsschutz zu emulieren.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich 3 bis 65 V
  • Einstellbarer Überstromschutz von 4 bis 6 A über integrierte Jumper
  • Programmierbarer Schutzschalter-Timer
  • Aktivieren oder Deaktivieren der Rückstromsperre mittels MODE-Pin
  • LED-Anzeige für die Fehleranzeige und zur Erkennung des Zustands des Ausgangs (ein/aus)
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74930-Q1 Spannungsspitzenunterdrückung, 3 V bis 65 V, mit Schutzschalter und Überspannungsschutz für die A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM74930Q1EVM — LM74930-Q1 evaluation module for 3-V to 65-V surge stopper with circuit breaker

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM74930Q1EVM LM74930-Q1 evaluation module for 3-V to 65-V surge stopper with circuit breaker
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
* EVM User's guide LM74930-Q1 Evaluation Module for Ideal Diode Controller User's Guide PDF | HTML 01.11.2023
Zertifikat LM74930Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 05.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos