LM76002EVM-500K

LM76002EVM-500K

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LM76002EVM-500K ist eine vollständig zusammengestellte und getestete Platine zur Evaluierung des Synchron-Abwärtswandlers LM76002. Das EVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 3,5 V bis 60 V und bietet eine Ausgangsspannung von 3,3 V oder 5 V bei 2,5 A.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringer Last
  • Synchrone Gleichrichtung
  • Interne Kompensation
  • Frequenzsynchronisierung
  • Automatikmodus oder FPWM-Modus
DC/DC-Wandler
LM76002 Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 60 V, 2,5 A LM76002-Q1 Synchroner Spannungsregler, 3,5 bis 60 V, 3,5/2,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM76002EVM-500K — LM76002 Synchron-Abwärts-Spannungswandler von 3,5 V auf 60 V, 2,5 A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM76002EVM-500K LM76002 Synchron-Abwärts-Spannungswandler von 3,5 V auf 60 V, 2,5 A – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LM7600xEVM User’s Guide 18.10.2017
Zertifikat LM76002EVM-500K EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos