LM76005QEVM

LM76005QEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM76005QEVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Platine zur Evaluierung der Synchron-Abwärtswandlers LM76005 und LM76005-Q1. Das EVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 3,5 V bis 60 V und bietet eine Ausgangsspannung von 3,3 V oder 5 V bei 5 A.

Merkmale
  • QFN-Gehäuse für verbesserte EMI-Werte
  • Thermisch optimiert für hohe Leistungsdichte
  • Kompakte Lösungsgröße mit geringer Komponentenanzahl
DC/DC-Wandler
LM76005 — Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 60 V, 5 A LM76005-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V, 5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM76005QEVM — 3.5-V to 60-V, 5-A synchronous step-down voltage converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM76005QEVM — 3.5-V to 60-V, 5-A synchronous step-down voltage converter evaluation module
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
* EVM User's guide LM76005QEVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 21.07.2020
Zertifikat LM76005QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos