LM76202-Q1EVM

LM76202-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM76202-Q1EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung der idealen Dioden LM76202-Q1 und LM74202-Q1 von TI. Der LM76202-Q1-Baustein ist eine ideale Diode mit 4,5 V bis 60 V und 2,23 A, während der LM74202-Q1-Baustein eine ideale Diode mit 4,5 V bis 40 V und 2,23 A ist.  Beide Bausteine verfügen über Verpolungs-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Gegenstromblockierungsschutz.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich von 4,5 V bis 55 V (ohne TVS am Eingang)
  • Betriebsspannungsbereich von 4,5 V bis 32 V (mit TVS am Eingang für Überspannungsschutz)
  • Lastschutz gegen Transienten: ISO 7637-2 Impuls 1 und ISO 16750-2 Impuls 5b
  • Schutz vor Kurzschluss für Batterie und GND
  • Programmierbare Strombegrenzung von 0,2 A bis 2,23 A mittels auf der Platine integrierter Jumper
  • Programmierbarer UVLO und Überspannung am Ausgang
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM74202-Q1 — Ideale Diode für die Automobilindustrie, 4,2 bis 40 V, 2,2 A, 300 uA Ruhestrom, mit integriertem FET LM76202-Q1 — Ideale Diode für die Automobilindustrie, 4,2 bis 60 V, 2,2 A, 300 uA Ruhestrom, mit integriertem FET
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM76202-Q1EVM — LM76202-Q1 Ideal diode evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM76202-Q1EVM — LM76202-Q1 Ideal diode evaluation module
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM76202-Q1 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 12.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos