LM8335EVM

LM8335EVM

Jetzt bestellen

Überblick

General-Purpose Output Expander with MIPI RFFE Host Interface Evaluation Module - I2C IO Expander

The EVM operates from USB supplied power. This board supports USB to MIPI RFFE communication to support evaluation of the LM8335 MIPI RFFE to General Purpose Output (GPO) expansion.

Merkmale
  • MIPI RFFE Interface Version 1.10 Compliant, Supports Output expansion, Host Interface address select pin:
    • ADR=GND, USID[3:0]=0001
    • ADR=VDD, USID[3:0]=1001
  • Pin-configurable initial state:
    • CFG=GND, GPO Hi-Z, with weak internal pull-down resistor enabled; GPO_OUT_DATA is unmasked
    • CFG=VDD, GPO Hi-Z, with weak internal pull-down resistor enabled; GPO_OUT_DATA is masked
  • Three sources for chip reset:
    • VIO input pin
    • POR
    • Software-commanded reset


USB Cable

I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)
LM8335 — Universal-Ausgangserweiterung mit MIPI RFFE-Host-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM8335EVM — LM8335 General-Purpose Output Expander with MIPI RFFE Host Interface Evaluation Module Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM8335EVM — LM8335 General-Purpose Output Expander with MIPI RFFE Host Interface Evaluation Module Board
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
* EVM User's guide LM8335 Evaluation Module (Rev. A) 03.05.2013
Zertifikat LM8335EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos