LM8365EVM

LM8365 Micropower-Unterspannungsüberwacher – Evaluierungsmodul

LM8365EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM8365 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM8365 Micropower Undervoltage Supervisor with Programmable Output Delay. For this EVM, the 2.7 V reset threshold version of the LM8365 is used. The EVM demonstrates proper functionality of the LM8365 via selection of 3 distinct capacitors corresponding to programmable delay times.

Merkmale
  • High Accuracy Threshold Voltage (± 2.5%)
  • Extremely Low Quiescent Current: 0.65 µA, at VIN = 2.87 V
  • Programmable Delay with 3 Capacitor Options
  • Active Low, Open Drain Output
  • Threshold Voltage of 2.7 V
Reset- und Watchdog-ICs
LM8365 Active-Low-Reset-IC mit geringem Ruhestrom und programmierbarer Ausgangsverzögerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM8365EVM — LM8365 Micropower Undervoltage Supervisor Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM8365EVM LM8365 Micropower Undervoltage Supervisor Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM8365EVM User's Guide 14.10.2015
Zertifikat LM8365EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos