LM9061EVM

LM9061EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM9061EVM evaluation module demonstrates high-side protection to a connected load from over-current and over-voltage conditions.  An ON/OFF input controls the gate drive to a high-side MOSFET. Over-current protection is performed by monitoring the voltage drop (VDS) across the MOSFET, which is compared against an externally programmable threshold voltage.  Should the VDS voltage, due to excessive load current, exceed the threshold voltage, the load is disconnected from the input supply by shutting off the gate drive to the MOSFET.  A current sensing resistor in series with the load is not required for the protection circuitry, allowing greater efficiency with high current loads.

Merkmale
  • Over-Voltage Protection Shut-OFF: 30V
  • Over-Current Protection Latch-OFF: 10 A
  • Current Sense Resistor Not Required. Minimizes Power Loss with High Current Loads.
  • Programmable Delay of Protection Latch-OFF with external capacitor
Hot-Swap-Controller
LM9061 — High-Side-Schutz-Controller, 7 bis 26 V LM9061-Q1 — High-Side-Schutz-Controller für die Automobil-Elektronik mit 7 bis 26 V.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM9061EVM — LM9061EVM High-Side Protection Controller Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM9061EVM — LM9061EVM High-Side Protection Controller Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM9061 High-Side Protection Controller EVM 07.11.2014
Zertifikat LM9061EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos