LME49600TSBD

Evaluierungsplatine für Kopfhörerverstärker LME49600

LME49600TSBD

Jetzt bestellen

Überblick

Overview

The LME49600 is a high performance, low distortion high fidelity 250mA audio buffer. Whereas there are many uses for the LME49600, this application report describes a headphone amplifier circuit and associated demonstration board. Designed for use inside an operational amplifier’s feedback loop, it increases output current, improves capacitive load drive, and eliminates thermal feedback.

The LME49600 offers a pin-selectable bandwidth: a low current, 110MHz bandwidth mode that consumes 8mA and a wide 180 MHz bandwidth mode that consumes 15mA. In both modes the LME49600 has a nominal 2000V/μs slew rate. Bandwidth is easily adjusted by either leaving the BW pin unconnected, connecting a resistor between the BW pin and the VEE pin or connecting the BW pin directly to the VEE pin.

The LME49600 is fully protected through internal current limit and thermal shutdown.

To help the user investigate and evaluate the LME49600's performance and capabilities, a fully populated demonstration board was created. Please contact the Audio Products Group for availability. This board is shown in Figure 1. Connected to an external power supply (±2.5V to ±17V) and a signal source. The LME49600 demonstration board easily demonstrates the amplifier's features.

Merkmale
  • RCA jacks, 1/8” stereo headphone jack and 0.100” headers for power supply voltage and the audio input signals
  • stereo headphone jack and auxiliary output connections for Audio Output
Halbleiter
LME49600 1-Kanal, 110-MHz, High-Fidelity, Hochstrom-Kopfhörerpuffer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LME49600TSBD — Evaluierungsplatine für Kopfhörerverstärker LME49600

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LME49600TSBD Evaluierungsplatine für Kopfhörerverstärker LME49600
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
* EVM User's guide LME49600 Headphone Amplifier Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 03.05.2013
Zertifikat LME49600TSBD EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos