LMG1210EVM-012

LMG1210EVM-012

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMG1210EVM-012 wurde zur Evaluierung des 200-V-Halbbrückentreibers LMG1210 für den Megahertzbereich für GaN-FETs entwickelt. Dieses EVM besteht aus zwei Galliumnitrid-FETs, die in einer Halbbrücke konfiguriert sind und von einem einzelnen LMG1210 angesteuert werden. Auf der Platine ist kein Controller vorhanden.

Merkmale
  • Demonstriert die Hochfrequenzfähigkeit des Treibers
  • Demonstriert die hohe CMTI-Widerstandsfähigkeit des Treibers
  • Demonstriert die hervorragende Laufleistung, Anpassung und Stärke des Treibers
  • Demonstriert die Totzeitblockfunktion und die positiven Auswirkungen auf den Wirkungsgrad
  • Es handelt sich um eine bestellbare Platine (Hardware), die die Treiberstufe für einen Laser zur Verwendung in Audioanwendungen der Klasse D, in der Umschlag-Nachverfolgung und in Hochfrequenz-DC-DC-Anwendungen demonstriert.
Halbbrückentreiber
LMG1210 — 200V 1.5A/3A half-bridge gate driver, 4V UVLO and programmable deadtime for GaNFET and MOSFET
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMG1210EVM-012 — LMG1210 Half-bridge Open Loop Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG1210EVM-012 — LMG1210 Half-bridge Open Loop Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the LMG1210EVM-012 300 V Half-Bridge Driver for GaN 29.01.2018
Zertifikat LMG1210EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos