LMG2100EVM-078

LMG2100EVM-078

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine LMG2100 ist eine kompakte und einfach zu handhabende Leistungsstufe, die über eine Halbbrücke als Abwärtswandler, Aufwärtswandler oder andere Wandlertopologie konfiguriert werden kann. Das EVM verfügt über ein LMG2100--Halbbrücken-Leistungsmodul mit zwei 100 V 4,4-mΩ-GaN-FETs.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich bis 80 V DC
  • Integrierte 100-V-, 4,4-mΩ-GaN-FETs mit Treiber
  • Open-Loop-Steuerung mit einzelnen oder zweifachen PWM-Signalen
  • Konfigurierbare Totzeiteinstellung auf der Platine durch einfache Widerstandsänderung
  • Einstellung der Anstiegs-Rate mit Serienwiderständen zusammen mit CBOOT und CVCC
  • On-Board-LDO zur Erzeugung von 5-V-VCC-Versorgung aus einer ungeregelten Stromversorgung zwischen 5,5 V und 10 V
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
LMG2100R044 — 100-V-Halbbrücken-GaN-FET, 4,4 mΩ, mit integriertem Treiber und Schutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMG2100EVM-078 — LMG2100 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG2100EVM-078 — LMG2100 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide LMG2100EVM, LMG2100 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 10.07.2023
Zertifikat LMG2100EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) 06.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos