LMG210XEVM-121

LMG210XEVM-121

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMG210XR044-Evaluierungsmodul ist eine kompakte, einfach zu handhabende Leistungsendstufe mit externem PWM-Signal. Die Platine kann als Abwärtswandler, Aufwärtswandler oder sonstige Wandlertopologie mit einer Halbbrücke konfiguriert werden. Der Baustein kann verwendet werden, um die Leistung des LMG210XR044 als hart geschalteter Wandler zur Abtastmessung, wie zum Beispiel Wirkungsgrad, Schaltgeschwindigkeit und dv/dt (Anstiegsrate), zu evaluieren. Das EVM enthält ein LMG210XR044-Halbbrücken-Leistungsmodul mit zwei GaN-FETs, 100 V, 4,4 mΩ, die von einem Halbbrücken-Gate-Treiber mit 80-V-GaN-FETs angesteuert werden. Nicht zur Evaluierung des Einschwingverhaltens verwenden, da es sich um eine Platine mit offenem Regelkreis und externem PWM-Signal handelt. Dieses EVM wird mit dem Baustein LMG2104R044 montiert.

Merkmale
  • Eingangsspannung bis zu 80 VDC
  • Integrierte 4,4-mΩ-GaN-FETs, 100 V, mit Treiber – LMG210XR044
  • Open-Loop-Steuerung mit einzelnen oder zweifachen PWM-Signalen
  • Einzelner integrierter Eingang für PWM-Signal auf der Platine mit einstellbarer Totzeit
  • Konfigurierbare Totzeiteinstellung auf der Platine durch einfache Potenziometeränderung
  • On-Board-LDO zur Erzeugung von 5-V-VCC-Versorgung aus einer ungeregelten Stromversorgung zwischen 5,5 V und 10 V
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
LMG2104R022 Halbbrücken-GaN-FET mit verbessertem integriertem Treiber und Schutz, 100 V, 2,2 mΩ LMG2104R044 Halbbrücken-GaN-FET mit verbessertem integriertem Treiber und Schutz, 100 V, 4,4 mΩ LMG3104R011 GaN-FET mit verbessertem integriertem Treiber und Schutz, 100 V, 1,1 mΩ LMG3104R017 GaN-FET mit verbessertem integriertem Treiber und Schutz, 100 V, 1,7 mΩ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMG210XEVM-121 — LMG2104R044 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG210XEVM-121 LMG2104R044 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMG210XR044 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 10.12.2025
Zertifikat LMG210XEVM-121 EU Declaration of Conformity (DoC) 06.10.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos