LMG2652EVM-101

LMG2652EVM-101

Jetzt bestellen

Überblick

Die LMG2652-Tochterkarte wurde entwickelt, um eine schnelle und einfache Plattform für die Evaluierung der integrierten GaN-Bausteine von TI in beliebigen Halbbrückentopologien zu bieten. Die Platine ist für die Anbindung an ein größeres System unter Verwendung der sechs Stromversorgungspins und 12 digitalen Pins an der Unterkante der Platine in einer externen Sockelverbindung ausgelegt. Die Stromversorgungspins bilden die Hauptschaltschleife, die aus einem Hochspannungs-Gleichstrombus, einem Schaltknoten und der Leistungsmasse besteht. Die digitalen Pins steuern den LMG2652-Baustein mit PWM-Gate-Eingängen, liefern Hilfsstrom mit Niederspannungsversorgungen und melden Fehler über einen digitalen Ausgang. Die wesentlichen Leistungsstufen-, Gate-Treiber- und Hochfrequenz-Stromschleifen sind vollständig auf der Platine eingeschlossen, um die parasitäre Induktivität der Leistungsschleife zu minimieren und so das Spannungsüberschwingen zu reduzieren und die Leistung zu verbessern. Die Leistung des LMG2652EVM-101 lässt sich am einfachsten mit einer synchronen Abwärts-/Aufwärts-Hauptplatine von TI (LMG342X-BB-EVM) evaluieren. Die Tochterkarte wird einfach in die Hauptplatine gesteckt und verbindet alle Stromversorgungen und digitalen Steuerungen in einer Open-Loop-Konfiguration, um eine umfassende Systemsteuerung zu ermöglichen. Darüber hinaus wird der empfohlene Platzbedarf für den Anschluss der Tochterkarte an ein kundenspezifisches System angegeben, damit weitere Tests durchgeführt werden können. Beachten Sie das Datenblatt LMG2652, bevor Sie dieses EVM verwenden.

Merkmale
  • Highside-Gate-Treiber-Pegelumsetzer
  • Intelligente geschaltete Bootstrap-Diodenfunktion: 0 QRR
  • Integrierte verlustfreie Strommessausgangsmessung
  • Low-Side- und Highside-Zyklus-für-Zyklus-Überstromschutz und Übertemperaturschutz verbunden mit dem Ausgangs-FEHLER-Signal
  • Absolute maximale Nennspannung von 650 V
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
LMG2652 — 650 V, 140 mΩ GaN-Halbbrücke mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

LMG2652EVM-101 — LMG2652-Tochterkarte

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG2652EVM-101 — LMG2652-Tochterkarte

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMG2652 Half-Bridge Daughtercard Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 18.12.2024
Zertifikat LMG2652EVM-101 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 02.10.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos