LMG3100EVM-089

LMG3100EVM-089

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMG3100-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine kompakte, einfach zu handhabende Leistungsendstufe mit externem PWM-Signal. Die Platine kann als Abwärtswandler, Aufwärtswandler oder eine andere Wandlertopologie mit einer Halbbrücke konfiguriert werden. Das EVM verfügt über zwei LMG3100-Stromversorgungsmodule mit jeweils einem 1,7-mΩ-GaN-FET (100 V) mit integriertem Treiber.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich bis 80 V DC
  • Zwei 1,7-mΩ-GaN-FETs (100 V) mit integriertem Treiber
  • Open-Loop-Steuerung mit einzelnen oder zweifachen PWM-Signalen
  • Konfigurierbare Totzeiteinstellung auf der Platine durch einfache Widerstandsänderung
  • Einstellung der Anstiegs-Rate mit Serienwiderständen zusammen mit CBOOT und CVCC
  • On-Board-LDO zur Erzeugung von 5-V-VCC-Versorgung aus einer ungeregelten Stromversorgung zwischen 5,5 V und 10 V
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
LMG3100R017 Zwei 1,7-mΩ-GaN-FETs (100 V) mit integriertem Treiber LMG3100R044 4,4-mΩ-GaN-FET (100 V) mit integriertem Treiber LMG3104R011 GaN-FET mit verbessertem integriertem Treiber und Schutz, 100 V, 1,1 mΩ LMG3104R017 GaN-FET mit verbessertem integriertem Treiber und Schutz, 100 V, 1,7 mΩ LMG3105R017 GaN-FET mit verbessertem integriertem Treiber und Schutz, 100 V, 1,7 mΩ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMG3100EVM-089 — LMG3100 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG3100EVM-089 LMG3100 evaluation module
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
* EVM User's guide LMG3100EVM-089 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17.01.2024
Zertifikat LMG3100EVM-089 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 12.01.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos