LMH1219EVM

LMH1219EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die LMH1219EVM-Evaluierungsplatine bietet eine vollständige Plattform mit hoher Bandbreite für die Evaluierung der SDI- und 10-GbE-Signalaufbereitungsfunktionen des LMH1219 UHD Cable Equalizers von Texas Instruments. Die LMH1219EVM kann für normale Compliance-Prüfungen, Leistungsbewertungen und anfängliche Systemprototypen verwendet werden. Die für die LMH1219EVM verwendeten SMA- und BNC-Edge-Steckverbinder werden über handelsübliche Breakout-Kabel, Adapter und Platinen (nicht im Lieferumfang enthalten) mit mehreren Systemanschlusstypen verbunden. Diese flexible Konnektivität ermöglicht integrierte Tests auf Systemebene zwischen dem adaptiven 12G-SDI-Kabel-Equalizer mit Reclocker von TI und ASIC/FPGA-Hostplatinen von Drittanbietern.

Merkmale
  • Locks to standard SDI (2.97 Gbps, 1.485 Gbps, or divide-by-1.001 sub-rates), DVB-ASI (270 Mbps), ST-2081 (5.94 Gbps proposed and divide-by-1.001 subrates), ST-2082 (11.88 Gbps proposed and divide-by-1.001 subrates), and 10 GbE data rates
  • Integrated 2:1 mux on input (one 75 Ω and one 100 Ω) and 1:2 fan-out 100 Ω output drivers with deemphasis
  • 75 Ω single-ended adaptive cable equalizer (IN0+) and 100 Ω differential adaptive or programmable FR4 trace equalizer (IN1±)
  • Programmable by Pin, SPI, or SMBus Interface
  • Can be operated using single (2.5 V) or dual (2.5 V and 1.8 V) supplies

  • 6 m langes USB-zu-miniUSB-Kabel

ICs für serielle digitale Schnittstelle (SDI)
LMH1219 — Adaptiver 12G-SDI-Kabelentzerrer mit integriertem Reclocker LMH1226 — 12G-SDI-Reclocker mit zwei Ausgängen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

IBIS-AMI-Simulationsmodell, Programmierleitfaden und Leiterplattenlayout sind verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH1219EVM — LMH1219 Ultra HD Adaptive Cable Equalizer With Integrated Reclocker Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

LMH1219EVM — LMH1219 Ultra HD Adaptive Cable Equalizer With Integrated Reclocker Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMH1219EVM User's Guide (Rev. A) 11.06.2018
Zertifikat LMH1219EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch SigCon Architect: Installation and Starter’s Guide (Rev. A) 03.06.2016

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect-Dienstprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos