LMH1239EVM

LMH1239EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der LMH1239 ist ein adaptiver Kabel-Equalizer mit großer Reichweite und integriertem Reclocker, Dual-Eingängen, Dual-Ausgängen und 75 Ω-Loop-Through-Ausgang. Der Baustein ist für den Ausgleich von über 75 Ω-Koaxialkabel übertragenen Daten ausgelegt und arbeitet über SMPTE-Datenraten von 125 Mbit/s bis 11,88 Gbit/s. Der adaptive Equalizer am SDI-Eingang ermöglicht die automatische Verlustkompensation für bis zu 100 m Belden1694A Kabelreichweiten in 4K- und 8K-Videoanwendungen, bei denen 12G-SDI (11,88 Gbit/s) verwendet wird. Der integrierte Reclocker dämpft Hochfrequenz-Jitter und regeneriert die Daten mit einem sauberen, jitterarmen Taktgeber vollständig. Der Reclocker-Loop-Filter ist mit einem optionalen externen Kondensator für SDI-Kaskadenanwendungen einstellbar.

Merkmale


        
  • Adaptiver Kabel-Equalizer mit integriertem Reclocker

  •     
  • Unterstützt ST-2082-1(12G), ST-2081-1(6G), ST-424(3G), ST-292(HD) und ST-259(SD)

  •     
  • Integrierte referenzlose Reclocker-Sperren auf SMPTE-Raten: 11,88 Gbit/s, 5,94 Gbit/s, 2,97 Gbit/s, 1,485 Gbit/s oder Division-durch-1,001-Teilraten, 270 Mbit/s

  •     
  • Betriebstemperaturbereich -40 bis 85 °C

  •     
  • Programmierbar über Pin-, SPI- oder SMBus-Schnittstelle

ICs für serielle digitale Schnittstelle (SDI)
LMH1239 — Dual-12G-SDI-Kabelentzerrer mit integriertem Reclocker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH1239EVM — LMH1239 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH1239EVM — LMH1239 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMH1239 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10.09.2024
Zertifikat LMH1239EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos