LMH1297EVM

LMH1297EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMH1297EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM), das für die Hochgeschwindigkeits- und Funktionsevaluierung des 12-G UHD-SDI bidirektionalen I/Os LMH1297 von Texas Instruments mit integriertem Reclocker entwickelt wurde. Mit diesem Kit kann die vom LMH1297 unterstützte Kabelreichweite und Ausgangssignalintegrität schnell evaluiert werden. Am 75-Ω-Port werden hochleistungsfähige kantenmontierte BNC-Anschlüsse für die E/A- und SDI_OUT-Signale verwendet. Die 100-Ω-Differenzeingangs- und -ausgangsanschlüsse werden zu kantenmontierten SMA-Anschlüsse geroutet, um die Verbindung mit Laborgeräten oder Benutzersysteme zur Leistungsbewertung zu erleichtern.

Merkmale
  • Benutzerkonfigurierbare adaptive Kabelequalizer oder Kabeltreiber mit integriertem Reclocker
  • Unterstützt ST-2082-1 (12 G), ST-2081-1 (6 G), ST-424 (3 G), ST-292 (HD), ST-259 (SD)
  • Integrierte Reclocker-Sperren ermöglichen SMPTE-Videoraten von 11,88 Gbit/s, 5,94 Gbit/s, 2,97 Gbit/s, 1,485 Gbit/s oder die Division durch 1,001 Sub-Raten und 270 Mbit/s.
  • Programmierbar über SPI- oder SMBus-Schnittstelle
  • Betrieb an einzelner Stromquelle: VDD = 2,5 V ± 5 %
ICs für serielle digitale Schnittstelle (SDI)
LMH0397 — Bidirektionale 3G-SDI-E/A mit integriertem Reclocker LMH1208 — 12 G-UHD-SDI-Doppelkabeltreiber LMH1228 — 12G-UHD-SDI Doppelkabeltreiber mit integriertem Reclocker LMH1297 — 12G-UHD-SDI bi-direktional E/A mit integriertem Reclocker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

IBIS-AMI-Simulationsmodell, Programmierleitfaden und Platinenlayout jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH1297EVM — LMH1297 12-G, bidirektionales E/A-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

LMH1297EVM — LMH1297 12-G, bidirektionales E/A-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMH1297EVM User's Guide (Rev. A) 07.08.2019
Zertifikat LMH1297EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos