LMH13000RQEEVM

LMH13000RQEEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMH13000RQEEVM ist das Evaluierungsmodul (EVM) für den LMH13000-BLDC-Treiber im 13-poligen WQFN-HR(HotRod™)-Gehäuse. Dieses EVM wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers auf schnelle und einfache Weise zu demonstrieren. Das EVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Das EVM wird werkseitig so konfiguriert, dass es einfach an den Ein-/Ausgängen gängiger 50-Ω-Laborausrüstung, Bananenanschlüssen für die Stromversorgung und Jumper angeschlossen werden kann, über die sich verschiedene Betriebsmodi leicht deaktivieren, aktivieren oder konfigurieren lassen. Das Layout ist auch optimiert, um den Parasitäreffekt zu reduzieren und eine schnelle Anstiegs-und-Abfallzeit des Ausgangsstroms zu erhalten.

Merkmale
  • Betriebsbereich 3 V bis 5,5 V an einzelner Stromversorgung
  • Einfach zu handhabende SMA-Steckverbinder für alle Ein- und Ausgangssignale
  • Bedienungsfreundlicher Bananenanschluss für Baustein- und Laserversorgung
  • Für SMD-VCSEL und TO-CAN-Laser
  • Auf der Platine integrierter TIA zur Kalibrierung der Laserleistung
  • Jumper zum Konfigurieren verschiedener Modi des Bausteins
  • Layout konfiguriert, um parasitäre Kopplung und Rauschen zu minimieren
Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
LMH13000 — Integr. Highspeed-Lasertreiber mit spannungsgesteuertem Stromausgang für LIDAR und Laufzeitmessung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH13000RQEEVM — LMH13000 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH13000RQEEVM — LMH13000 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMH13000RQE Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 20.05.2025
Zertifikat LMH13000RQEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 07.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos