LMH2832EVM-50

LMH2832EVM-50

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMH2832EVM-50-Evaluierungsmodul (EVM) wird zur Evaluierung des dualen LMH2832 verwendet, eines digital gesteuerten Verstärkers mit variabler Verstärkung (Digitally-Controlled Variable Gain Amplifier, DVGA) in einem 40-Pin-VQFN-Gehäuse. Das EVM wird verwendet, um die Funktionalität und Leistung von LMH2832 über alle Verstärkungseinstellungen in einer 50-Ω-Eingangsumgebung einfach zu veranschaulichen. Das EVM ist für den Anschluss an Stromversorgung, Signalquelle, USB und Prüfinstrumenten über die vorhandenen Schnittstellen bereit.

Merkmale
  • Konfguriert für den Betrieb an einzelner 5-V-Stromquelle
  • Entwickelt für AC-gekoppelten unsymmetrischen 50-Ω-Eingangs- und -Ausgangsanschluss
  • Schnittstelle zu den Ein- und Ausgängen über die SMA-Anschlüsse
  • USB-Anschluss und FTDI-USB-zu-SPI-Busumsetzer-Chip zur erfolgreichen Programmierung der DVGA-Verstärkungsregister
HF-Verstärker mit variabler Verstärkung (VGAs)
LMH2832 Voll differenzieller digitaler Verstärker mit variabler Verstärkung, Dual, 1,1 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH2832EVM-50 — LMH2832EVM-50 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH2832EVM-50 LMH2832EVM-50 Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMH2832EVM-50 Evaluation Module User's Guide 30.06.2016
Zertifikat LMH2832EVM-50 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos