LMH32401RGTEVM

LMH32401RGTEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LMH32401RGT ist eine Entwicklungsplattform für den Transimpedanzverstärker LMH32401 mit Differenzausgang im RGT-Gehäuse. Das EVM verfügt über einen Transformator zur Umwandlung des Ausgangs in eine unsymmetrische 50-Ω-Verbindung für einfache Messungen mit Standard-Testgeräten und die Option zur Umwandlung in vollständig differentielle DC-gekoppelte Signale. Der Eingang ist auf 50 Ω abgestimmt und standardmäßig so konfiguriert, dass er einen Spannungseingang empfängt, der über einen 2-kΩ-Widerstand in einen Strom umgewandelt wird. Er kann jedoch durch optionale Photodiodenvorspannungsanschlüsse auf der Rückseite der Platine auf einen echten Stromeingang umkonfiguriert werden.

Das LMH32401RGTEVM verfügt außerdem über einfach zu bedienende Jumper zur Steuerung der Verstärkung des Bausteins, der Aufhebung des Eingangsvorstroms und der Shutdown-Funktionen.

Merkmale
  • Konfiguriert für unsymmetrischen Spannungseingang und -ausgang mit 50-Ω-angepassten SubMiniature Version A (SMA) Anschlüssen
  • Enthält Optionen für den Anschluss einer Stromquelle mit Vorspannungsanschlüssen für die Randmontage von Fotodioden
  • Optionale DC-gekoppelte Differenzial-Ausgangskonfiguration
  • Jumper zur einfachen Steuerung von Verstärkung, Bias-Stromaufhebung und Abschaltung enthalten
  • Entwickelt für den Betrieb mit einer einzigen 3,3-V-Stromversorgung
Transimpedanzverstärker
LMH32401 — Highspeed-Transimpedanzverstärker mit programmierbarer Verstärkung und Differenzialausgang LMH32401-Q1 — Hochgeschwindigkeits-Transimpedanzverstärker mit programmierbarer Verstärkung und Differenzialausgan
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH32401RGTEVM — LMH32401 evaluation model for programmable-gain differential-output transimpedance amplifier

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH32401RGTEVM — LMH32401 evaluation model for programmable-gain differential-output transimpedance amplifier
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
* EVM User's guide LMH32401IRGT Evaluation Module User's Guide 13.10.2019
Zertifikat LMH32401RGTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 04.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos