LMH34400DRLEVM

LMH34400DRLEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMH34400DRLEVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den einseitig geerdeten Transimpedanzverstärker LMH34400DRL. Das EVM verfügt über 50-Ω-Koaxial-Eingangs- und -Ausgangsanschlüsse zur einfachen Messung mit Standard-Prüfausrüstung und der Option, 1-VDC-Vorspannung von einem auf der Platine integrierten Regler an den Ausgang anzulegen. Der Eingang ist standardmäßig so konfiguriert, dass er ein Spannungssignal empfängt, welches durch einen 2k-Ω-Widerstand in einen Strom umgewandelt wird. Das EVM enthält außerdem einfach zu handhabende Jumper zur Steuerung der Ausgangsvorspannung, der Eingangsvorspannungsstromunterdrückung und der Bausteinabschaltfunktionen.

Merkmale
  • Einseitig geerdeter Koaxialspannungseingang und -Ausgang mit passenden 50-Ω-SMA-Anschlüssen
  • Enthält die Option, DC-Vorspannung am Ausgang anzulegen
  • Jumper zur einfachen Steuerung der Ausgangsspannung, der Eingangsvorspannungsstromunterdrückung und der Abschaltung sind im Lieferumfang enthalten
  • Entwickelt für den Betrieb mit einer einzigen 3,3-V-Stromversorgung
Transimpedanzverstärker
LMH34400 — Unsymmetrischer 240-MHz-Transimpedanzverstärker mit integrierter Klemme und Umgebungslichtunterdrück
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH34400DRLEVM — LMH34400-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH34400DRLEVM — LMH34400-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMH34400 Evaluation Module PDF | HTML 04.02.2022
Zertifikat LMH34400DRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 03.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos