LMH5401EVM

LMH5401EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LMH5401EVM is an evaluation module for the single LMH5401 amplifier in a 14-lead high performance RF package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs. The amplifier is configured for single-ended input with gain of 12dB (4 V/V). The board has differential outputs, one for each of the amplifier outputs. It can be easily configured for differential inputs, and single- or split-supply operation.

Merkmale
  • Configured for split-supply operation and easily modified for single supply
  • Single ended or differential input signals
  • Fully differential output
  • Designed for easy connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and outputs include SMA connectors
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)
LMH5401 8-GHz-Ultrabreitband-Volldifferenzialverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. LMH5401EVM bestellen
  2. Signale mit den SMA-Kontakten verbinden gemäß Benutzerhandbuch

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH5401EVM — LMH5401 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH5401EVM LMH5401 Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMH5401EVM Evaluation Module (EVM) (Rev. A) 27.03.2015
Zertifikat LMH5401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos