LMH5401EVM-CVAL

LMH5401EVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMH5401EVM-CVAL ist ein Evaluierungsmodul für den einzelnen LMH5401FFK/EM-Verstärker im hochleistungsfähigen, 14-poligen LCCC-HF-Gehäuse. Das Evaluierungsmodul wurde entwickelt, um die Funktionalität und Vielseitigkeit des Verstärkers auf schnelle und einfache Weise zu demonstrieren.

Das EVM ist zum Anschluss von Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen vorbereitet. Das EVM ist für den einfachen Anschluss an gängige 50 Ω-Laborgeräte an seinen Ein- und Ausgängen ausgelegt. Der Verstärker ist für einen unsymmetrischen oder differenziellen Eingang mit einer Verstärkung von 17 dB (7 V/V) konfiguriert. Die Platine verfügt über Differenzausgänge und kann sowohl bipolare als auch unipolare Stromversorgungen unterstützen.

Merkmale
  • AC-gekoppelte Eingänge ermöglichen eine unipolare oder geteilte Versorgung
  • Unsymmetrische (Konfiguration mit aktivem Balun) oder differenzielle Eingänge (FDA-Konfiguration)
  • Volldifferenzieller Ausgang
  • Konfiguriert für eine optimiere Impedanzanpassung an 50-Ω-Prüfausrüstung mit Eingangsimpedanz und Ausgangsimpedanz
  • Die Ein- und Ausgänge beinhalten SMA-Anschlüsse
HF-Volldifferenzverstärker (FDAs)
LMH5401-SP — Strahlungsfester Ultra-Breitband-Volldifferenzialverstärker, QML-V, 6,5 GHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH5401EVM-CVAL — LMH5401-SP Radiation Hardness Assured (RHA) Wideband Fully Differential Amplifier Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH5401EVM-CVAL — LMH5401-SP Radiation Hardness Assured (RHA) Wideband Fully Differential Amplifier Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMH5401EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) (Rev. A) 21.09.2018
Anwendungshinweis Rad-hardened FDA as Clock Buffer in Communication and Radar Payloads (Rev. A) 02.08.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos