LMH5485-SP-EVM

LMH5485-SP-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die LMH5485-SP-EVM ist eine generische, unbestückte Leiterplatte, die ein optimiertes Layout für die Evaluierung des LMH5485-SP in einem HKX (CFP-8) Gehäuse bietet. Der LMH5485-SP ist ein strahlungsresistenter (RHA) Präzisions-Differenzverstärker mit 850 MHz und negativem Rail-Eingang sowie Rail-to-Rail-Ausgang. Um mit der Auswertung zu beginnen, werden nur wenige Komponenten benötigt. Um die Induktion von parasitären Komponenten zu vermeiden, akzeptiert die Platine nur oberflächenmontierbare Widerstände und Kondensatoren. Das EVM ist für die Verwendung mit 50-Ω-Laborgeräten am Ein- und Ausgang konzipiert, zusammen mit Balun-Footprints am Ein- und Ausgang für die einfache Umwandlung zwischen unsymmetrischen und differenziellen Signalen.

Merkmale
  • Kann entweder für geteilte oder einzelne Stromversorgung konfiguriert werden
  • Leicht konfigurierbar für verschiedene Verstärkungsoptionen
  • Entwickelt für den einfachen Anschluss an Standard-Testausrüstung mit 50 Ω-Eingangs- und Ausgangsimpedanz
Voll differenzielle Verstärker
LMH5485-SP — Strahlungsfester Volldifferenzialverstärker, QML-V, 850 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH5485-SP-EVM — LMH5485-SP evaluation module for 850-MHz fully differential amplifier

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH5485-SP-EVM — LMH5485-SP evaluation module for 850-MHz fully differential amplifier
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
* EVM User's guide LMH5485-SP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 15.09.2021
Zertifikat LMH5485-SP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 31.08.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos