LMH6518EVM

LMH6518EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LMH6518 (EVM) unterstützt Sie bei der Charakterisierung des Differenzverstärkers LMH6518. Die einfach zu handhabende Evaluierungsplatine ermöglicht eine schnelle Einrichtung und zeichnet sich durch eine hochleistungsfähige Signalanalyse aus. Das EVM ist für den Anschluss an Stromversorgung, Signalquelle und Prüfinstrumenten an die vorhandenen Schnittstellen bereit.

Merkmale
  • Es wurde entwickelt, um mit einem benutzerfreundlichen USB2ANY-Schnittstellenadapter und der GUI zu arbeiten
  • Der auf der Platine integrierte LDO stellt die erforderliche 3,3-V-Versorgung für den VDD-Pin des LMH6518 bereit und erfordert eine Spannungsversorgung mit nur 5 V
  • Die Ein- und Ausgänge umfassen Subminiatur-Steckverbinder der Version A (SMA)
  • Das auf der Platine integrierte Potenziometer dient zur Nullstellung des Ausgangsoffsets
  • Entwickelt für den Anschluss an Standard-50-Ω-Prüfgeräte
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
LMH6518 — Digital gesteuerter Verstärker mit variabler Verstärkung, 900 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH6518EVM — LMH6518 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH6518EVM — LMH6518 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMH6518 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 08.10.2024
Zertifikat LMH6518EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 24.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos