LMK00338EVM

LMK00338EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LMK00338 is a 400MHz, 8-output HCSL buffer intended for PCIe Gen1/2/3 Applications, low additive jitter clock distribution and level translation. The EVM allows the user to verify the functionality and performance specification of the device. Refer to the LMK00338 datasheet for the functional description and specifications.

Merkmale
  • Low-noise clock fan-out with two banks of four HCSL outputs each and one LVCMOS output
  • 3:1 input multiplexer with two universal input buffers and one crystal oscillator interface, selectable via control pins
  • Includes DIP switches to configure control pins
  • 3.3 V core and independent 3.3 V/2.5 V output supplies per output bank using onboard regulator options or direct supply inputs
  • Flexible input/output interface with controlled-impedance traces and edge SMA connectors
Taktpuffer
LMK00334 — Taktpuffer und Pegelumsetzer mit vier Ausgängen für PCIe® Gen. 1 bis Gen. 7 LMK00334-Q1 — Taktpuffer/Pegelumsetzer, 4 Ausgänge, PCIe® Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5, automotiv LMK00338 — Taktpuffer und Pegelumsetzer mit acht Ausgängen für PCIe® Gen. 1 bis Gen. 7
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMK00338EVM — LMK00338 PCIe Gen1/2/3-Taktpuffer – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMK00338EVM — LMK00338 PCIe Gen1/2/3-Taktpuffer – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMK00338EVM User's Guide 13.12.2013
Zertifikat LMK00338EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos