LMK00804B-Q1EVM

Evaluierungsplatine mit 4 Ausgängen und jitterarmer differenzieller/LVCMOS-zu-LVCMOS-Lüfterausgangs-

LMK00804B-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der LMK00804B-Q1 ist ein hochleistungsfähiger Taktauffächerungspuffer mit geringem Versatz, welcher bis zu vier LVCMOS/LVTTL-Ausgänge (Pegel von 3,3 V, 2,5 V, 1,8 V oder 1,5 V) verteilt.  Die Taktgeber werden von einem von zwei wählbaren Eingängen abgeleitet, welche differenzielle oder unsymmetrische Eingangssignale empfangen können. Das LMK00804B-Q1-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Demonstration der Funktionalität und elektrischen Leistung des Bausteins LMK00804B ausgelegt.  Für eine optimale Leistung ist die Platine mit 50-Ω-SMA-Steckverbindern und gesteuerten 50-Ω-Impedanzspuren ausgestattet.

Merkmale
  • Einfach zu handhabende Evaluierungsplatine zum Auffächern von bis zu vier LVCMOS-Taktgebern mit geringem Phasenrauschen/Jitter
  • Für differenzielle oder einseitig geerdete/LVCMOS-Eingangstaktgeber
  • Über Jumper konfigurierbare Controller-Pins
  • Platinenstromversorgung mit 3,3 V für VDD und VDDO (Einzelversorgung) oder 2,5 V/1,8 V/1,5 V für VDDO (Doppelversorgung)
Taktpuffer
LMK00804B Differenzial/LVCMOS-zu-LVCMOS/TTL-Fanout-Puffer mit geringem Versatz und 1-zu-4-Multiplexer LMK00804B-Q1 Hochleistungs-LVCMOS-Fanout-Puffer und Pegelumsetzer, 1,5 V bis 3,3 V, 1–4, Automobil
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMK00804B-Q1EVM — Evaluierungsplatine mit 4 Ausgängen und jitterarmer differenzieller/LVCMOS-zu-LVCMOS-Lüfterausgangs-Puffer

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMK00804B-Q1EVM Evaluierungsplatine mit 4 Ausgängen und jitterarmer differenzieller/LVCMOS-zu-LVCMOS-Lüfterausgangs-Puffer

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMK00804B-Q1EVM User’s guide (Rev. A) 26.08.2019
Zertifikat LMK00804B-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos