LMK00804BEVM

LMK00804BEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LMK00804B is a low skew, high performance clock fanout buffer, which distributes up to four LVCMOS/LVTTL outputs (3.3V, 2.5V, 1.8V, or 1.5V levels).  The clocks are derived from one of two selectable inputs, which can accept differential or single-ended input signals. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the functionality and electrical performance of the LMK00804B device.  For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and 50-ohm controlled impedance traces.

Merkmale
  1. Easy to use evaluation board to fan-out up to 4 LVCMOS clocks with low phase noise/jitter
  2. Accepts differential or single-ended/LVCMOS input clock
  3. Device control pins configurable through jumpers
  4. Board power at 3.3-V for VDD and VDDO (single supply), or 2.5-/1.8-/1.5-V for VDDO (dual supply)
Taktpuffer
LMK00804B — Differenzial/LVCMOS-zu-LVCMOS/TTL-Fanout-Puffer mit geringem Versatz und 1-zu-4-Multiplexer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMK00804BEVM — LMK00804B Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMK00804BEVM — LMK00804B Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMK00804BEVM User’s Guide 27.06.2014
Zertifikat LMK00804BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos