LMK04610EVM

LMK04610 Extrem rauscharmer JESD204B-konformer Takt-Jitter-Reiniger mit zwei PLLs für EVM

LMK04610EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMK04610EVM ist für den JESD204B-konformen LMK04610 Zweifach-Loop-Taktjitter-Reiniger mit extrem geringem Rauschen und geringem Stromverbrauch ausgelegt. Mit einem Stromverbrauch von nur 900 mW mit sämtlichen Ausgängen in Betrieb unterstützt LMK04610 Sub-74 fs Jitter (12 kHz bis 20 MHz) unter Verwendung eines rauscharmen VCXO-Moduls. Integrierte LDOs bieten hohe PSRR-Werte, die den Einsatz von DC/DC-Wandlern ermöglichen.

Merkmale
  • Dual-Loop-Architektur mit typischen 60 fs RMS von 10 kHz bis 20 MHz bei 122,88 MHz Ausgangsfrequenz
  • Integrierter Schleifenfilter für einfaches Prototyping
  • Typischer Stromverbrauch von 0,9 W für 10 Ausgänge bei 122,88 MHz
  • Jumper-konfigurierbare Stromversorgungen mit integrierten LDOs und DCDC-Wandlern
  • GUI-Plattform für den vollen Zugriff auf Bausteinregister

  • LMK04610EVM
  • USB2ANY-Programmierer

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5907 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I TPS7A8101 Einstellbarer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und Aktivierung, 1 A

 

Takt-Jitter-Cleaner
LMK04610 Extrem rauscharmer und energieeffiziente JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei PLLs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie den LMK04610EVM
  2. TICSPRO-SW herunterladen und installieren
  3. Benutzerhandbuch für LMK04610EVM lesen
  4. Register auf TICSRPRO-SW konfigurieren

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMK04610EVM — LMK04610 Ultra Low-Noise and Low Power JESD204B Compliant Clock Jitter Cleaner With Dual PLLs EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMK04610EVM LMK04610 Ultra Low-Noise and Low Power JESD204B Compliant Clock Jitter Cleaner With Dual PLLs EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMK04610 Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 01.02.2017
Zertifikat LMK04610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
TICSPRO-SW Texas Instruments Clocks and Synthesizers (TICS) Pro Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos