LMK04821EVM

LMK04821EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMK04821EVM unterstützt die LMK0482x-Produktfamilie, die branchenweit leistungsstärksten Bausteine zur Taktkonditionierung mit JEDEC JESD204B-Unterstützung. Die Dual-Loop-PLLatinum™ -Architektur ermöglicht Jitter unter 100 fs (12 kHz bis 20 MHz) mit einem rauscharmen VCXO-Modul. Die Dual-Loop-Architektur besteht aus zwei Hochleistungs-Phase-Locked-Loops (PLL), einer rauscharmen Quarzoszillatorschaltung und einem spannungsgesteuerten Hochleistungs-Oszillator (VCO).

VCXO mit 122,88 MHz ist vorinstalliert.  Benutzer kann VCXO gegen eigene benutzerdefinierte VCXO tauschen oder über SMA-Anschlüsse verbinden.

Normalerweise wird ein interner VCO PLL2 verwendet, jedoch besteht ausreichend Platz für einen externen VCO, oder der Benutzer kann einen externen VCO über SMA-Anschlüsse verbinden.

PLL-Schleifenfilter sind bereits in der Standardkonfiguration vorinstalliert.  Wenn Sie VCXO oder VCO oder andere Betriebsparameter ändern, kann der Schleifenfilter überarbeitet werden.  Das Taktgeber-Design Tool oder der WEBENCH Clock Architect können zur Überarbeitung des Schleifenfilters verwendet werden.

Merkmale
  1. JEDEC JESD204B-Unterstützung zur Erzeugung von gepulsten SYSREF.
  2. Evaluierungsplatine mit CodeLoader-Software konfigurierbar.
  3. Für differenzielle oder einseitig geerdete/LVCMOS-Eingangstaktgeber
  4. LVPECL-Ausgänge können mit Balun an Prüfvorrichtungen angeschlossen oder durch Verwendung eines 50-Ohm-Abschlusses an nicht angeschlossenen Ausgängen einseitig geerdet werden.
Takt-Jitter-Cleaner
LMK04821 — Ultra-Low-Jitter-Synthesizer und Jitter-Cleaner mit JESD204B-Unterstützung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie das CDCE6214-Q1EVM
  2. TICSPRO-SW herunterladen und installieren
  3. Lesen Sie das Benutzerhandbuch für CDCE6214-Q1EVM
  4. Register mit der TICSRPRO-SW konfigurieren

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMK04821EVM — LMK04821 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMK04821EVM — LMK04821 Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMK04821EVM User's Guide 30.07.2014
Zertifikat LMK04821EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
CLOCKDESIGNTOOL — Clock Design-Tool - Schleifenfilter und Gerätekonfiguration + Simulation
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CODELOADER — CodeLoader-Software für die Programmierung von Geräteregistern

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos