LMK61E2-125M00EVM

LMK61E2-125M00EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LMK61E2-125M00EVM evaluation module provides a complete platform to evaluate the 90-fs RMS jitter performance of Texas Instruments LMK61E2-125M00 Ultra-Low Jitter Fixed Frequency Oscillator.

The onboard power supply options allow for ease of use as well as configuration flexibility required in common applications. The edge-launch SMA ports provide access to the LMK61E2-125M00’s differential clock output for interfacing to test equipment or reference boards using commercially available coaxial cables, adapters, or baluns (not included).

Merkmale
  • Ultra low jitter differential clock generation
  • Powered over USB or externally (SMA connector)
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

 

Oszillatoren
LMK61E2-125M — 125-MHz, ±50 ppm, LVPECL-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMK61E2-125M00EVM — LMK61E2-125M00 Ultra-Low-Jitter Fixed Frequency Oscillator EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMK61E2-125M00EVM — LMK61E2-125M00 Ultra-Low-Jitter Fixed Frequency Oscillator EVM
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
* EVM User's guide LMK61FFEVM User's Guide (Rev. A) 20.11.2015
Zertifikat LMK61E2-125M00EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LMK61E2EVM — LMK61E2EVM-Evaluierungsmodul für programmierbaren Oszillator mit extrem geringem Jitter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos