LMK61I2-100M00EVM

LMK61I2-100M00 Festfrequenz-Oszillator mit extrem geringem Jitter – EVM

LMK61I2-100M00EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LMK61I2-100M00EVM bietet eine komplette Plattform zur Evaluierung der 90-fs-RMS-Jitter-Leistung des Festfrequenz-Oszillators LMK61I2-100M00 mit extrem geringem Jitter von Texas Instruments.

Die auf der Platine integrierten Optionen für die Stromversorgung ermöglichen eine einfache Handhabung sowie die in gängigen Anwendungen erforderliche Konfigurationsflexibilität. Die Edge-Launch-SMA-Ports bieten Zugriff auf den differenziellen Taktausgang des LMK61I2-100M00 für die Schnittstelle zu Prüfgeräten und Referenzplatinen mit kommerziell erhältlichen Koaxialkabeln, Adaptern oder Baluns (nicht im Lieferumfang enthalten).

Merkmale
  • Differenzialtaktgenerator mit extrem niedrigem Jitter
  • Stromversorgung per USB oder extern (SMA-Anschluss)
Halbleiter
LMK61I2-100M 100 MHz, ±50 ppm, HCSL-Standard-Differenzialoszillator mit extrem niedrigem Jitter LP5907 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMK61I2-100M00EVM — LMK61I2-100M00 Ultra-Low-Jitter Fixed Frequency Oscillator EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMK61I2-100M00EVM LMK61I2-100M00 Ultra-Low-Jitter Fixed Frequency Oscillator EVM
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
* EVM User's guide LMK61FFEVM User's Guide (Rev. A) 20.11.2015
Zertifikat LMK61I2-100M00EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LMK61E2EVM LMK61E2EVM-Evaluierungsmodul für programmierbaren Oszillator mit extrem geringem Jitter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos