LMK62E2-156M25EVM

LMK62E2-156M25EVM

Jetzt bestellen

Überblick

LMK62E2-156M25EVM bietet eine komplette Plattform zur Evaluierung der Taktleistung der Quarzoszillatorfamilie LMK62XX von Texas Instruments mit extrem geringem Jitter bei einer Vielzahl von Ausgangsfrequenzen und -formaten. Das LMK62XX-EVM kann als Taktquelle für Konformitätstests, Leistungsevaluierung und erste Systemprototypen verwendet werden. Die integrierten Edge-Launch-SMA-Ports bieten Zugriff auf die Taktausgänge des LMK62XX mit extrem niedrigem Jitter für die Schnittstelle zu Prüfgeräten und Referenzplatinen mit kommerziell erhältlichen Koaxialkabeln, Adaptern oder Baluns (nicht im Lieferumfang enthalten). Diese Konnektivität ermöglicht integrierte Tests auf Systemebene zwischen dem LMK62E2 von TI und FPGA/ASIC/SoC-Referenzplatinen von Drittanbietern.

Merkmale
  • Extrem rauscharm, hohe Leistung (150 fs RMS-Jitter bei 156,25 MHz)
  • Einzelne 3,3-V-Stromversorgung, Stromversorgung über USB oder extern (SMA-Anschluss)
  • Einzelner differenzieller LVPECL-Ausgang
  • Keine Software erforderlich

  • LMK62E2-156M25EVM

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

 

Oszillatoren
LMK62A2-100M — 100 MHz, LVDS ±50 ppm, hochleistungsfähiger Standard-Oszillator mit geringem Jitter LMK62A2-150M — 150 MHz, LVDS ±50 ppm, Hochleistungs-Standardoszillator mit geringem Jitter LMK62A2-156M — 156,25 MHz, LVDS ±50 ppm, hochleistungsfähiger, jitterarmer Oszillator LMK62A2-200M — 200 MHz, LVDS ±50 ppm, Hochleistungs-Standardoszillator mit geringem Jitter LMK62E0-156M — 156,25 MHz, LVPECL, ±25 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK62E2-100M — 100-MHz, LVPECL, ±50 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK62E2-156M — 156,25 MHz, LVPECL, ±50 ppm, hohe Leistung, geringer Jitter, Standardoszillator LMK62I0-100M — 100 MHz, HCSL, ±25 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter LMK62I0-156M — 156,25 MHz, HCSL, ±25 ppm, Hochleistungsoszillator mit geringem Jitter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMK62E2-156M25EVM — LMK62E2-156M25 Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMK62E2-156M25EVM — LMK62E2-156M25 Evaluation Board
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
* EVM User's guide LMK60XXEVM, LMK62XXEVM User's Guide (Rev. A) 09.02.2017
Zertifikat LMK62E2-156M25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos