LMK6EVM

LMK6EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LMK6x (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung der Familie LMK6x von Hochleistungs-BAW-Oszillatoren (Bulk Acoustic Wave). Das BAW ist eine Mikroresonatortechnologie, die die Integration hochpräziser und extrem jitterarmer Taktgeber direkt in Gehäuse ermöglicht, die andere Schaltungen enthalten.

Merkmale
  • Festfrequenz-Oszillator mit unserer BAW-Technologie
  • Unterstützt Oszillatoren im vier- oder sechspoligen Standardgehäuse (3,2 mm x 2,5 mm und 2,5 mm x 2 mm)
  • Geringer Ausgangs-Jitter
  • Versorgungsspannungsoptionen von 1,8 V und 2,5 V bis 3,3 V
Oszillatoren
LMK6C — Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator LMK6D — Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVDS-Oszillator LMK6H — Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-HCSL-Oszillator LMK6P — Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVPECL-Oszillator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Zusätzliches Produkt erforderlich

Diese Evaluierungsplatine enthält keine Oszillatormuster für LMK6x. Muster kompatibler Geräte siehe Produktseite für LMK6C, LMK6D, LMK6H und LMK6P.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMK6EVM — Evaluierungsmodul LMK6x (Oszillator nicht im Lieferumfang enthalten)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMK6EVM — Evaluierungsmodul LMK6x (Oszillator nicht im Lieferumfang enthalten)
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
* EVM User's guide LMK6x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 18.10.2024
Zertifikat LMK6EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 28.11.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos