Das LMK6LEVM bietet eine komplette Evaluierungspattform zum Evaluieren der Taktleistung und Flexibilität der extrem jitterarmen, leistungsstarken LMK6L-BAW-Oszillatorfamilie von Texas Instruments. Dieses EVM kann als flexible Taktquelle für Konformitätstests, Leistungsevaluierung und erste Systemprototypen verwendet werden. Die integrierten Edge-Launch-SMA-Ports bieten Zugriff auf den konfigurierbaren Taktausgang des LMK6L für die Schnittstelle zu Prüfgeräten und Referenzplatinen mit kommerziell erhältlichen Koaxialkabeln, Adaptern oder Baluns (nicht im Lieferumfang enthalten).
Merkmale
- Enthält Footprints für drei Standard-Oszillatorgehäuse mit 6 Pins: DLE (3,2 mm x 2,5 mm), DLF (2,5 mm x 2,0 mm) und DLR (2,0 mm x 1,6 mm)
- Integrierter Spannungsregler zur Erzeugung von Standard-Versorgungsspannungen (2,5 V, 3,3 V)
- Kann nur über USB mit Strom versorgt werden, Option für externe Stromversorgung