LMQ644A2QEVM-D2100

LMQ644A2-Q1-Evaluierungsmodul für synchrone Abwärtswandler mit zwei Ausgängen

LMQ644A2QEVM-D2100

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMQ644A2QEVM-D2100-Evaluierungsmodul (EVM) evaluiert die Funktionen und die Leistung des zweifachen DC/DC-Abwärtswandlers LMQ644A2-Q1 mit integrierten Leistungs-MOSFETs. Das EVM bietet zwei 6-A-Ausgänge. Die Ausgangsspannung kann einzeln auf eine feste Spannung von 3,3 V und 5 V programmiert oder mithilfe externer Rückkopplungswiderstände eingestellt werden. Jeder Kanal kann durch einen Jumper aktiviert oder deaktiviert werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 36 V
  • Ausgangsspannungen von 5 V und 3,3 V.
  • Ausgelegt für 6 A pro Kanal
  • Extrem geringer Ruhestrom
  • Duales Zufalls-Spreizspektrum 
DC/DC-Wandler
LMQ64480-Q1 Synchroner Abwärtswandler mit 2 Ausgängen für Automobilindustrie, 36 V, 8 A, niedriger Ruhestrom LMQ644A0-Q1 Synchroner Abwärtswandler mit 2 Ausgängen für Automobilindustrie, 36 V, 10 A, niedriger Ruhestrom LMQ644A2-Q1 Synchroner Abwärtswandler mit 2 Ausgängen für Automobilindustrie, 36 V, 12 A, niedriger Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMQ644A2QEVM-D2100 — LMQ644A2-Q1 evaluation module for dual-output synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMQ644A2QEVM-D2100 LMQ644A2-Q1 evaluation module for dual-output synchronous step-down converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMQ644A2QEVM-D2100 36-V, Dual, 6-A Outputs, Synchronous, Buck Converter PDF | HTML 10.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos