LMQ644A2QEVM-S2100

LMQ644A2QEVM-S2100

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMQ644A2QEVM-S2100-Evaluierungsmodul (EVM) evaluiert die Funktionen und die Leistung des zweifachen DC/DC-Abwärtswandlers LMQ644A2-Q1 mit integrierten Leistungs-MOSFETs. Das EVM stellt einen Ausgang von 12 A bereit. Die Ausgangsspannung kann einzeln auf eine feste Spannung von 3,3 V und 5 V programmiert oder mithilfe externer Rückkopplungswiderstände eingestellt werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 36 V
  • Ausgangsspannungen von 5 V und 3,3 V.
  • Ausgelegt für 6 A pro Kanal
  • Extrem geringer Ruhestrom
  • Duales Zufalls-Spreizspektrum 
DC/DC-Wandler
LMQ64480-Q1 — Synchroner Abwärtswandler mit 2 Ausgängen für Automobilindustrie, 36 V, 8 A, niedriger Ruhestrom LMQ644A0-Q1 — Synchroner Abwärtswandler mit 2 Ausgängen für Automobilindustrie, 36 V, 10 A, niedriger Ruhestrom LMQ644A2-Q1 — Synchroner Abwärtswandler mit 2 Ausgängen für Automobilindustrie, 36 V, 12 A, niedriger Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMQ644A2QEVM-S2100 — LMQ644A2-Q1 evaluation module for single-output synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMQ644A2QEVM-S2100 — LMQ644A2-Q1 evaluation module for single-output synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide LMQ644A2QEVM-S2100 36-V, 12-A, Single-Output, Dual- Phase, Synchronous Buck PDF | HTML 10.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos