LMQ66430-2EVM

LMQ66430-2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LMQ66430-2EVM unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des LMQ66430-Q1-Bausteins, eines synchronen DC-DC-Abwärtswandlers, der bis zu 3 A Laststrom aus einer Eingangsspannung von bis zu 36 V erreicht. Der LMQ66430-Q1 verfügt über einen extrem niedrigen Betriebsruhestrom, einen hohen Wirkungsgrad bei geringen Lasten und ist in einem kleinen (2,6 mm × 2,6 mm) verbesserten HotRod™-QFN-Gehäuse erhältlich, das eine Lösung mit niedriger EMI bietet.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 36 V
  • Standardmäßig eingestellte, feste Ausgangsspannung von 3,3 V
  • Ausgangsstromstärke bis zu 3 A
  • 2,2 MHz Standard-Schaltfrequenz  (Jumper für AUTO-Modus oder FPWM-Auswahl enthalten)
  • Vollständig zusammengesetztes, geprüftes und bewährtes Leiterplatten-Layout mit geringem Platzbedarf
DC/DC-Wandler
LMQ66410 — Synchroner Abwärtswandler mit 36 V, 1 A niedrigem EMI-Wert und 1,5-µA-Ruhestrom LMQ66410-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 1 A, mit niedriger EMI und 1,5-µA-Ruhestrom für die Automobilindust LMQ66420 — Synchroner Abwärtswandler mit 36 V, 2 A niedrigem EMI-Wert und 1,5-µA-Ruhestrom LMQ66420-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 2 A, mit niedriger EMI und 1,5-µA-Ruhestrom für die Automobilindust LMQ66430 — Synchroner Abwärtswandler mit 36 V, 3 A niedrigem EMI-Wert und 1,5-µA-Ruhestrom LMQ66430-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 3 A, mit niedriger EMI und 1,5-µA-Ruhestrom für die Automobilindust LMR66430-EP — Verbessertes Produkt – synchroner Abwärtswandler, 36 V, 3 A, mit Ruhestrom, IQ, von 1,5 µ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMQ66430-2EVM — LMQ66430-Evaluierungsmodul für 36-V, synchronen 3-A-Abwärtswandler in verbessertem HotRod™ QFN

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMQ66430-2EVM — LMQ66430-Evaluierungsmodul für 36-V, synchronen 3-A-Abwärtswandler in verbessertem HotRod™ QFN
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
* EVM User's guide LMQ66430-Q1 Buck Controller Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 02.02.2022
Zertifikat LMQ66430EVM-2M EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 21.10.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos