LMR14006YEVM

LMR14006YEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LMR14006YEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14006Y Step-Down Converter. The LMR14006YEVM operates from 4V to 40V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 600mA. The board also has jumper connector to enable or disable the converter operation.

Merkmale
  • Input range: 4V to 40V
  •  Output: 5.0V
  •  Maximum load current: 600mA
  •  Switching frequency: 2.1MHz
  •  Board size: 49x52mm
DC/DC-Wandler
LMR14006 — SIMPLE SWITCHER®-Abwärtswandler (4 V bis 40 V, 600 mA) mit niedrigem IQ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR14006YEVM — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 4 V bis 40 V Eingängen und 5,0 V Ausgängen bei 600mA

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR14006YEVM — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 4 V bis 40 V Eingängen und 5,0 V Ausgängen bei 600mA
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
* EVM User's guide LMR14003Y/6YEVM Evaluation Board 19.08.2013
Zertifikat LMR14006YEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos