LMR14010AEVM

LMR14010AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der LMR14010A ist ein einfacher, benutzerfreundlicher asynchroner 1-A-Abwärtswandler mit festgesetzten 700 kHz in einem SOT23-6-Gehäuse. Das LMR14010AEVM ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des Abwärtswandlers LMR14010A. Das LMR14010AEVM arbeitet mit einem Eingang von 6 V bis 18 V (12 V Nennspannung) und stellt einen 5-V-Ausgang bei 1 A bereit. Die Platine verfügt über Jumper-Anschlüsse, um den Wandlerbetrieb zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4V bis 40V
  • Präziser 5-V-Ausgang
  • Ausgangsstrom bis zu 1 A
  • Schaltfrequenz: 700 KHz
DC/DC-Wandler
LMR14010A — Simple SWITCHER®-Abwärtswandler mit 4 bis 40 V, 1 A mit hocheffizientem ECO-Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR14010AEVM — 1-A, Asynchronous Step-down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR14010AEVM — 1-A, Asynchronous Step-down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMR14010AEVM Evaluation Board Guide 11.01.2018
Zertifikat LMR14010AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos