LMR14020QDPREVM

LMR14020QDPREVM

Jetzt bestellen

Überblick

LMR14020QDPREVM ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des Abwärtswandlers LMR14020QDPRRQ1. LMR14020QDPREVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 7 V bis 40 V (12 V Nennspannung) und liefert eine Ausgangsspannung von 5,0 V oder 3,3 V bei 2 A. Die Platine verfügt über Jumperanschlüsse, um den Wandlerbetrieb zu aktivieren oder zu deaktivieren, die Ausgangsspannung zu ändern und mit externem Takt zu synchronisieren. Die Platine verfügt auch über AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 7 V bis 40 V
  • Über Jumper auswählbare Ausgangsoptionen (5,0 V bis 3,3 V)
  • Bis zu 2 A Ausgangsstromstärke
  • Schaltfrequenz: 1,6 MHz
  • Interne Kompensation
DC/DC-Wandler
LMR14020-Q1 — SIMPLE SWITCHER®-Abwärtsspannungswandler mit 40 V, 2 A, 2,2 MHz und 40 μA IQ für die Automobilindust
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR14020QDPREVM — LMR14020QDPR Wide Vin Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR14020QDPREVM — LMR14020QDPR Wide Vin Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMR14020QDPR EVM User Guide 08.02.2016
Zertifikat LMR14020QDPREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos