LMR14050QDPREVM

LMR14050QDPREVM

Jetzt bestellen

Überblick

LMR14050QDPREVM ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des Abwärtswandlers LMR14050QDPRRQ1. LMR14050QDPREVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 7 V bis 40 V (12 V Nennspannung) und liefert eine Ausgangsspannung von 5,0 V oder 3,3 V bei 5 A. Die Platine verfügt über Jumperanschlüsse, um den Wandlerbetrieb zu aktivieren oder zu deaktivieren, die Ausgangsspannung zu ändern und mit externem Takt zu synchronisieren. Die Platine verfügt auch über AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 7 V bis 40 V
  • Über Jumper auswählbare Ausgangsoptionen (5,0 V bis 3,3 V)
  • Bis zu 5 A Ausgangsstromstärke
  • Schaltfrequenz: 400 KHz
  • Interne Kompensation
DC/DC-Wandler
LMR14050-Q1 SIMPLE SWITCHER®-Abwärtsregler, 40 V, 5 A,2,2 MHz) mit 40 μA IQ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR14050QDPREVM — LMR14050QDPR Wide Vin Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR14050QDPREVM LMR14050QDPR Wide Vin Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMR14050QDPR EVM USer's Guide 08.02.2016
Zertifikat LMR14050QDPREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos