LMR14050SEVM

LMR14050SEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LMR14050SEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14050S Step-Down Converter. The LMR14050SEVM operates from 7V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V or 3.3V output at 5A. The board also has jumper connectors to enable or disable the converter operation, change output voltage and synchronize to external clock. The board also has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

Merkmale
  • Input range: 7V to 36V
  • Output: 5.0V or 3.3V
  • Maximum load current: 5A
  • Switching frequency: 400KHz
  • Board size: 76mm x 76mm
DC/DC-Wandler
LMR14050 SIMPLE SWITCHER®-Abwärtspannungswandler mit 40 V, 5 A, 2,2 MHz und 40 μA IQ LMR14050-Q1 SIMPLE SWITCHER®-Abwärtsregler, 40 V, 5 A,2,2 MHz) mit 40 μA IQ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR14050SEVM — LMR14050SEVM 7V to 36V input, 5.0V/3.3V output at 5A Step-Down Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR14050SEVM LMR14050SEVM 7V to 36V input, 5.0V/3.3V output at 5A Step-Down Converter
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
* EVM User's guide LMR14050EVM User's Guide 30.01.2015
Zertifikat LMR14050SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos