LMR16006XEVM

LMR16006XEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LMR16006XEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR16006X Step-Down Converter. The LMR16006XEVM operates from 6V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 600mA. The board also has jumper connector to enable or disable the converter operation.

Merkmale
  • Input range: 6V to 60V
  • Output: 5.0V
  • Maximum load current: 600mA
  • Switching frequency: 0.7MHz
  • Board size: 49x52mm
DC/DC-Wandler
LMR16006 SIMPLE SWITCHER ® Abwärtsregler (4 V bis 60 V, 600 mA) mit niedrigem IQ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR16006XEVM — LMR16006XEVM 6V to 60V input, 5.0V output at 600mA Step-Down Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR16006XEVM LMR16006XEVM 6V to 60V input, 5.0V output at 600mA Step-Down Converter
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
* EVM User's guide LMR16006 EVM User's Guide 13.06.2014
Zertifikat LMR16006XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos