LMR16010PEVM

LMR16010PEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LMR16010PEVM ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des Abwärtswandlers LMR16010PDDAR. Das LMR16010PEVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 7 V bis 60 V (24 V Nennspannung) und liefert eine Ausgangsspannung von 5,0 V bei 1 A. Die Platine verfügt zudem über Jumper-Anschlüsse, um den Wandlerbetrieb zu aktivieren oder zu deaktivieren und mit externem Takt zu synchronisieren. Die Platine verfügt auch über AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 7 V bis 60V
  • Bis zu 1A Ausgangsstromstärke
  • Schaltfrequenz 700KHz
  • Power-Good-Signalausgabe
  • Interne Kompensation
DC/DC-Wandler
LMR16010 — SIMPLE SWITCHER-Abwärtswandler, 60 V, 1 A, mit 40 µA IQ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR16010PEVM — LMR16010 Wide Vin Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR16010PEVM — LMR16010 Wide Vin Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMR16010 EVM User's Guide 12.10.2015
Zertifikat LMR16010PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos