LMR23610AEVM

LMR23610AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

LMR23610AEVM ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des Abwärtswandlers LMR23610ADDAR. LMR23610AEVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 4 V bis 36 V (12 V Nennspannung) und liefert eine Ausgangsspannung von 5,0 V/3,3 V bei 1 A. Die Platine verfügt über Jumper-Anschlüsse, um Ausgangsoptionen auszuwählen, den Wandlerbetrieb zu aktivieren oder zu deaktivieren und mit externem Takt zu synchronisieren. Die Platine verfügt auch über AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4 V bis 36 V
  • Über Jumper auswählbare Ausgangsoptionen (5 V oder 3,3 V)
  • Bis zu 1 A Ausgangsstromstärke
  • Schaltfrequenz: 400 KHz
  • Frequenzsynchronisation mit externem Takt
  • Kurzschlussschutz im Hiccup-Modus
DC/DC-Wandler
LMR23610 — SIMPLE SWITCHER-Synchroner Abwärts-Spannungswandler 36 V, 1 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR23610AEVM — LMR23610 Wide Vin Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR23610AEVM — LMR23610 Wide Vin Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMR23610A-Q1 EVM User's Guide 08.11.2016
* EVM User's guide LMR23610A EVM User’s Guide (Rev. A) 06.07.2016
Zertifikat LMR23610AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos