LMR23615EVM

LMR23615EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR23615EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers LMR23615DRR. LMR23615EVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 4 V bis 36 V (12 V Nennspannung) und liefert eine Ausgangsspannung von 5,0 V/3,3 V bei 1,5 A. Die Platine verfügt über Jumperanschlüsse, um Ausgangsoptionen auszuwählen, den Wandlerbetrieb zu aktivieren oder zu deaktivieren und mit externem Taktsignal zu synchronisieren. Die Platine verfügt auch über AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4 V bis 36 V
  • Über Jumper auswählbare Ausgangsoptionen (5 V oder 3,3 V)
  • Bis zu 1,5 A Ausgangsstromstärke
  • Einstellbare Schaltfrequenz
  • Frequenzsynchronisation mit externem Takt
DC/DC-Wandler
LMR23615 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärtsregler (36 V, 1,5 A) LMR23615-Q1 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärtsregler (36 V, 1,5 A)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR23615EVM — Synchron-Abwärtswandler mit großem Vin – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR23615EVM — Synchron-Abwärtswandler mit großem Vin – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMR23615 EVM User's Guide 03.05.2017
Zertifikat LMR23615EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos