LMR23625CEVM

LMR23625CEVM

Jetzt bestellen

Überblick

LMR23625CEVM ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des Abwärtswandlers LMR23625CDDAR. LMR23625CEVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 4,5 V bis 36 V (12 V Nennspannung) und liefert eine Ausgangsspannung von 5,0 V/3,3 V bei 2,5 A. Die Platine verfügt über Jumper-Anschlüsse, um Ausgangsoptionen auszuwählen, den Wandlerbetrieb zu aktivieren oder zu deaktivieren und mit externem Takt zu synchronisieren. Die Platine verfügt auch über AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 20 V
  • Über Jumper auswählbare Ausgangsoptionen (5 V oder 3,3 V)
  • Bis zu 2,5 A Ausgangsstromstärke
  • Schaltfrequenz: 2,1 MHz
  • Frequenzsynchronisation mit externem Takt
  • Kurzschlussschutz im Hiccup-Modus
DC/DC-Wandler
LMR23625 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Spannungswandler 36 V, 2,5A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR23625CEVM — LMR23625C Wide Vin Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR23625CEVM — LMR23625C Wide Vin Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMR23625C-Q1 EVM User's Guide 08.11.2016
* EVM User's guide LMR23625C EVM User's Guide (Rev. A) 06.07.2016
Zertifikat LMR23625CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos