LMR23625CFPEVM

LMR23625CFPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR23625CFPEVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers LMR23625CFPDRR. LMR23625CFPEVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 4 V bis 36 V (12 V Nennspannung) und liefert eine Ausgangsspannung von 5,0 V/3,3 V bei 2,5 A. Die Platine verfügt über Jumperanschlüsse, um Ausgangsoptionen auszuwählen, den Wandlerbetrieb zu aktivieren oder zu deaktivieren und mit externem Taktsignal zu synchronisieren. Die Platine verfügt auch über AC-Signaleinspeiseklemmen für Rückkopplungsschleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4 V bis 36 V
  • Über Jumper auswählbare Ausgangsoptionen (5 V oder 3,3 V)
  • Bis zu 2,5 A Ausgangsstromstärke
  • Schaltfrequenz: 2,1 MHz
  • Frequenzsynchronisation mit externem Takt
DC/DC-Wandler
LMR23625 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Spannungswandler 36 V, 2,5A LMR23625-Q1 — Für Automobilanwendungen zugelassener synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärtswandler, 4 bis 36 V, 2,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR23625CFPEVM — LMR23625CFPDDR Synchron-Abwärtswandler mit breitem Vin – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR23625CFPEVM — LMR23625CFPDDR Synchron-Abwärtswandler mit breitem Vin – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMR23625CFPDRREVM User’s Guide 25.05.2017
Zertifikat LMR23625CFPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos